Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0453 € - 0,0706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0602 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
1.909 in
48.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0679 € - 0,1057 € | Demander le délai de livraison ici |
2.106 in
53.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1109 € - 0,1726 € | Demander le délai de livraison ici |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,1215 € - 0,189 € | Demander le délai de livraison ici |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0737 € - 0,1146 € | Demander le délai de livraison ici |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
0,1372 € - 0,2135 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1423 € - 0,2214 € | Demander le délai de livraison ici |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0127 € - 0,0197 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0146 € - 0,0227 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.661 in
93.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.504 in
89.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.819 in
97.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,0132 € - 0,0205 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0152 € - 0,0237 € | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer