Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En cours de production

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,0639 € - 0,0995 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
108.0 mm
10.5 mm
0,0168 € - 0,0262 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0257 € - 0,0401 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,0335 € - 0,0372 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0578 € - 0,0899 € Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Demander le délai de livraison ici
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,0303 € - 0,0471 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
0,0228 € - 0,0355 € Demander le délai de livraison ici
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,0206 € - 0,0229 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0322 € - 0,0357 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,0502 € - 0,0781 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,1322 € - 0,2056 € Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,2154 € - 0,3351 € Demander le délai de livraison ici
112.0 mm
116.0 mm
10.5 mm
4" GAS
0,0285 € - 0,0443 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
30.5 mm
10.5 mm
0,0492 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
0,0482 € - 0,075 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0297 € - 0,033 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0309 € - 0,0343 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 51.0 mm PEHD - PCR Vert

20745639

Gamme de prix
0,0995 € - 0,0639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 105.0 mm PEHD - PCR Vert

20745745

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    105.0 mm
  • D
    108.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 13.0 mm PEHD - PCR Vert

20745233

Gamme de prix
0,0262 € - 0,0168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 23.5 mm PEHD - PCR Vert

20745448

Gamme de prix
0,0401 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 30.0 mm PEHD - PCR Vert

20745547

Gamme de prix
0,0372 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 47.0 mm PEHD - PCR Vert

20745622

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 22.5 mm PEHD - PCR Vert

20745424

Gamme de prix
0,0385 € - 0,0247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 27.5 mm PEHD - PCR Vert

20745516

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 20.5 mm PEHD - PCR Vert

20745387

Gamme de prix
0,0355 € - 0,0228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN20
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 101.0 mm PEHD - PCR Vert

20745707

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 18.0 mm PEHD - PCR Vert

20745332

Gamme de prix
0,0229 € - 0,0206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 29.0 mm PEHD - PCR Vert

20745530

Gamme de prix
0,0357 € - 0,0322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 40.0 mm PEHD - PCR Vert

20745615

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 74.0 mm PEHD - PCR Vert

20745677

Gamme de prix
0,2056 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 112.0 mm PEHD - PCR Vert

20745790

Gamme de prix
0,3351 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    112.0 mm
  • D
    116.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 26.0 mm PEHD - PCR Vert

20745486

Gamme de prix
0,0443 € - 0,0285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 39.5 mm PEHD - PCR Vert

20745608

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/4" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 39.0 mm PEHD - PCR Vert

20745592

Gamme de prix
0,075 € - 0,0482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 27.0 mm PEHD - PCR Vert

20745509

Gamme de prix
0,033 € - 0,0297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 28.0 mm PEHD - PCR Vert

20745523

Gamme de prix
0,0343 € - 0,0309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR