Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En cours de production

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,3597 € - 0,5595 € Demander le délai de livraison ici
128.0 mm
132.0 mm
13.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
106.0 mm
109.5 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
103.0 mm
106.0 mm
11.0 mm
0,3597 € - 0,5595 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
128.0 mm
13.0 mm
0,0756 € - 0,1177 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,2662 € - 0,4141 € Demander le délai de livraison ici
117.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,2662 € - 0,4141 € Demander le délai de livraison ici
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,2662 € - 0,4141 € Demander le délai de livraison ici
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,0737 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,3979 € - 0,619 € Demander le délai de livraison ici
140.0 mm
144.0 mm
12.5 mm
0,4362 € - 0,4847 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
0,5757 € - 0,6397 € Demander le délai de livraison ici
182.0 mm
189.0 mm
14.5 mm
0,8433 € - 0,937 € Demander le délai de livraison ici
214.0 mm
220.0 mm
13.5 mm
1,1603 € - 1,805 € Demander le délai de livraison ici
252.0 mm
261.0 mm
14.5 mm
0,4293 € - 0,4771 € Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
0,4362 € - 0,4847 € Demander le délai de livraison ici
162.0 mm
169.0 mm
14.0 mm
0,6489 € - 0,721 € Demander le délai de livraison ici
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
1,0923 € - 1,6991 € Demander le délai de livraison ici
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
0,4022 € - 0,6256 € Demander le délai de livraison ici
142.0 mm
146.0 mm
13.5 mm
0,4532 € - 0,5036 € Demander le délai de livraison ici
169.0 mm
175.0 mm
12.0 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 128.0 mm PEHD - PCR Vert

20745868

Gamme de prix
0,5595 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    128.0 mm
  • D
    132.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 106.0 mm PEHD - PCR Vert

20745752

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    106.0 mm
  • D
    109.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 103.0 mm PEHD - PCR Vert

20745721

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    103.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 122.0 mm PEHD - PCR Vert

20745837

Gamme de prix
0,5595 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    122.0 mm
  • D
    128.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 60.0 mm PEHD - PCR Vert

20745660

Gamme de prix
0,1177 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 117.0 mm PEHD - PCR Vert

20745813

Gamme de prix
0,4141 € - 0,2662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    117.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 115.0 mm PEHD - PCR Vert

20745806

Gamme de prix
0,4141 € - 0,2662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 121.0 mm PEHD - PCR Vert

20745820

Gamme de prix
0,4141 € - 0,2662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 58.0 mm PEHD - PCR Vert

20745653

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 140.0 mm PEHD - PCR Vert

20745905

Gamme de prix
0,619 € - 0,3979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 160.0 mm PEHD - PCR Vert

20745974

Gamme de prix
0,4847 € - 0,4362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 182.0 mm PEHD - PCR Vert

20746063

Gamme de prix
0,6397 € - 0,5757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    182.0 mm
  • D
    189.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 214.0 mm PEHD - PCR Vert

20746124

Gamme de prix
0,937 € - 0,8433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    214.0 mm
  • D
    220.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 252.0 mm PEHD - PCR Vert

20746186

Gamme de prix
1,805 € - 1,1603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    252.0 mm
  • D
    261.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 152.0 mm PEHD - PCR Vert

20745950

Gamme de prix
0,4771 € - 0,4293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 162.0 mm PEHD - PCR Vert

20745981

Gamme de prix
0,4847 € - 0,4362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    162.0 mm
  • D
    169.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 202.0 mm PEHD - PCR Vert

20746100

Gamme de prix
0,721 € - 0,6489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    202.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 232.0 mm PEHD - PCR Vert

20746162

Gamme de prix
1,6991 € - 1,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    232.0 mm
  • D
    242.6 mm
  • h
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 142.0 mm PEHD - PCR Vert

20745929

Gamme de prix
0,6256 € - 0,4022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    142.0 mm
  • D
    146.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 169.0 mm PEHD - PCR Vert

20746018

Gamme de prix
0,5036 € - 0,4532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    169.0 mm
  • D
    175.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR