Menu Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,2985 € - 0,5767 € 4000 En stock
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
Rouge
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
0,1865 € - 0,3635 € 17 En stock
7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
Rouge
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
0,1551 € - 0,3011 € 1224 En stock
3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
Rouge
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
10084670 0,1286 € - 0,2498 € 14500 En stock
1/2 in BSP/GAS, M20
Rouge
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
0,0749 € - 0,1623 € Demander le délai de livraison ici
1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
Rouge
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1163 € - 0,2247 € 6300 En stock
3/4 in UNF/JIC, M18
Rouge
18.3 mm
21.5 mm
0,2179 € - 0,4263 € 117 En stock
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
Rouge
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
0,1428 € - 0,2761 € 175 En stock
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
Rouge
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
0,1487 € - 0,2886 € Demander le délai de livraison ici
M24
Rouge
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
0,0683 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
Rouge
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
0,0944 € - 0,1827 € 3000 En stock
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
Rouge
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
0,2581 € - 0,5015 € 4537 En stock
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
Rouge
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
0,0933 € - 0,1952 € Demander le délai de livraison ici
11/16
Jaune
15.5 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,2224 € - 0,4858 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Jaune
5.2 mm
5.6 mm
Filetages UNF
1
0,2044 € - 0,3353 € 3964 En stock
1-1/16-12
Jaune
24.7 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0819 € - 0,1685 € 1500 En stock
7/8 in
Bleu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
JIC
0,0554 € - 0,1096 € 172 En stock
Without Lugs
Rouge
0,1299 € - 0,2723 € 13500 En stock
9/16
Jaune
12.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0972 € - 0,2041 € 600 En stock
3/4
Jaune
17.2 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,2612 € - 0,561 € 1770 En stock
1-3/16
Jaune
27.7 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
  • sur 3
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10085622

Gamme de prix
0,5767 € - 0,2985 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084700

Gamme de prix
0,3635 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084694

Gamme de prix
0,3011 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
1224 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;BSP Rouge PELD - PIR

10084670

Gamme de prix
0,2498 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1/2 in BSP/GAS, M20
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10071281

Gamme de prix
0,1623 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filetage
    1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10070420

Gamme de prix
0,2247 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filetage
    3/4 in UNF/JIC, M18
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084717

Gamme de prix
0,4263 € - 0,2179 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084687

Gamme de prix
0,2761 € - 0,1428 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric Rouge PELD - PIR

10085769

Gamme de prix
0,2886 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084663

Gamme de prix
0,188 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084656

Gamme de prix
0,1827 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10085776

Gamme de prix
0,5015 € - 0,2581 €

Niveaux de stock
4537 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Jaune PEBD

10158791

Gamme de prix
0,1952 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    11/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/4" UNF Jaune PEBD

10158784

Gamme de prix
0,4858 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-1/16-12" UNF Jaune PEBD

10158715

Gamme de prix
0,3353 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
3964 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF Bleu PELD - PIR

10085196

Gamme de prix
0,1685 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Filetage
    7/8 in
  • Norme de filetage
    JIC
Bouchon 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm PELD - PIR Rouge

10085226

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
  • % de matière recyclée
    98%
Bouchon encliquetable UNF 9/16" UNF Jaune PEBD

10158876

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    9/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 3/4" UNF Jaune PEBD

10158814

Gamme de prix
0,2041 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-3/16" UNF Jaune PEBD

10158739

Gamme de prix
0,561 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-3/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune