Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2179 € - 0,4263 € | 117 En stock |
M32;1-5/16";1"
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
10084670 | 0,1286 € - 0,2498 € | Demander le délai de livraison ici |
M20;1/2" BSP
|
Rouge
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages métriques
|
3
|
|
0,1163 € - 0,2247 € | 6802 En stock |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Rouge
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1428 € - 0,2761 € | Demander le délai de livraison ici |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Rouge
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,2581 € - 0,5015 € | 4537 En stock |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Rouge
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1487 € - 0,2886 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filetages métriques
|
3
|
||
0,1551 € - 0,3011 € | Demander le délai de livraison ici |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1865 € - 0,3635 € | 17 En stock |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rouge
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,0683 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rouge
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,0749 € - 0,1623 € | Demander le délai de livraison ici |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rouge
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,0944 € - 0,1827 € | 4000 En stock |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rouge
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,2985 € - 0,5767 € | Demander le délai de livraison ici |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Rouge
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,5327 € - 0,9935 € | 10065 En stock |
1-5/8
|
Jaune
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0608 € - 0,1285 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2-20
|
Bleu
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0991 € - 0,2071 € | 10000 En stock |
13/16
|
Jaune
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0785 € - 0,1099 € | 56293 En stock |
1/2
|
Jaune
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,2044 € - 0,3353 € | 964 En stock |
1-1/16-12
|
Jaune
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1984 € - 0,3917 € | 1767 En stock |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1881 € - 0,4356 € | 52500 En stock |
1
|
Jaune
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0629 € - 0,1373 € | 28898 En stock |
9/16-18
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer