Menu Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0629 € - 0,1373 € 27898 En stock
9/16 in
Bleu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
JIC
0,0789 € - 0,1619 € 4000 En stock
3/4 in
Bleu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
JIC
0,2775 € - 0,583 € Demander le délai de livraison ici
1-1/4
Jaune
29.5 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,0554 € - 0,1096 € 172 En stock
Without Lugs
Rouge
0,0625 € - 0,1322 € 2448 En stock
7/16 in
Bleu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
JIC
0,0933 € - 0,1952 € Demander le délai de livraison ici
11/16
Jaune
15.5 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1299 € - 0,2723 € 13500 En stock
9/16
Jaune
12.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0896 € - 0,1776 € 13581 En stock
Without Lugs
Rouge
0,0661 € - 0,1359 € 2000 En stock
5/8 in
Bleu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
JIC
0,3313 € - 0,724 € 5853 En stock
1-5/16
Jaune
30.9 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,2612 € - 0,561 € 1770 En stock
1-3/16
Jaune
27.7 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,2224 € - 0,4858 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Jaune
5.2 mm
5.6 mm
Filetages UNF
1
0,1984 € - 0,3917 € 1767 En stock
Without Lugs
Rouge
0,2044 € - 0,3353 € 3964 En stock
1-1/16-12
Jaune
24.7 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,2581 € - 0,6206 € 85476 En stock
5/16
Jaune
6.7 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,2463 € - 0,5202 € 32580 En stock
7/16
Jaune
9.7 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
0,6939 € - 1,4574 € 1520 En stock
1-7/8
Jaune
45.1 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,0785 € - 0,1099 € 56293 En stock
1/2
Jaune
11.1 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
0,1058 € - 0,2309 € 4892 En stock
7/8
Jaune
20.3 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,5327 € - 0,9935 € 10065 En stock
1-5/8
Jaune
38.7 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
  • sur 3
Bouchon encliquetable UNF Bleu PELD - PIR

10085165

Gamme de prix
0,1373 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
27898 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    9/16 in
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon encliquetable UNF Bleu PELD - PIR

10085189

Gamme de prix
0,1619 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    JIC
Bouchon encliquetable UNF 1-1/4" UNF Jaune PEBD

10158722

Gamme de prix
0,583 € - 0,2775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm PELD - PIR Rouge

10085226

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
  • % de matière recyclée
    98%
Bouchon encliquetable UNF Bleu PELD - PIR

10085141

Gamme de prix
0,1322 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
2448 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    7/16 in
  • Norme de filetage
    JIC
Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Jaune PEBD

10158791

Gamme de prix
0,1952 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    11/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 9/16" UNF Jaune PEBD

10158876

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    9/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm PELD - PIR Rouge

10085233

Gamme de prix
0,1776 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
13581 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
  • % de matière recyclée
    98%
Bouchon UNF/JIC 14.3 mm Bleu

10085172

Gamme de prix
0,1359 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    5/8 in
  • Norme de filetage
    JIC
Bouchon encliquetable UNF 1-5/16" UNF Jaune PEBD

10158746

Gamme de prix
0,724 € - 0,3313 €

Niveaux de stock
5853 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-3/16" UNF Jaune PEBD

10158739

Gamme de prix
0,561 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-3/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/4" UNF Jaune PEBD

10158784

Gamme de prix
0,4858 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm PELD - PIR Rouge

10085257

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1984 €

Niveaux de stock
1767 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
  • % de matière recyclée
    98%
Bouchon encliquetable UNF 1-1/16-12" UNF Jaune PEBD

10158715

Gamme de prix
0,3353 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
3964 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 5/16" UNF Jaune PEBD

10158838

Gamme de prix
0,6206 € - 0,2581 €

Niveaux de stock
85476 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/16" UNF Jaune PEBD

10158852

Gamme de prix
0,5202 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
32580 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    7/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-7/8" UNF Jaune PEBD

10158760

Gamme de prix
1,4574 € - 0,6939 €

Niveaux de stock
1520 En stock
Caractéristiques
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/2" UNF Jaune PEBD

10158777

Gamme de prix
0,1099 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
56293 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/8" UNF Jaune PEBD

10158869

Gamme de prix
0,2309 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
4892 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/8" UNF Jaune PEBD

10158753

Gamme de prix
0,9935 € - 0,5327 €

Niveaux de stock
10065 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune