Menu Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En stock

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
300 En stock
ISO B
Jaune
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
51 En stock
ISO A
Jaune
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
460 En stock
ISO A
Rouge
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
721 En stock
ISO A
Rouge
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
600 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
10293805 450 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
742 En stock
ISO A
Bleu
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
99 En stock
ISO B
Bleu
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
525 En stock
ISO A
Bleu
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
450 En stock
ISO A
Vert
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
394 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
736 En stock
ISO A
Jaune
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
300 En stock
ISO A
Vert
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
428 En stock
ISO A
Jaune
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
105 En stock
ISO A
Vert
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293829


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293768


Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293676


Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293683


Niveaux de stock
721 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293812


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293898


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293805


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293973


Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294024


Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293959


Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293874


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293706


Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293782


Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293867


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293942


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293799


Niveaux de stock
428 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293775


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293850


Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE