Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à dégagement latéral offrent une étanchéité sûre et pratique pour diverses applications. Le mécanisme de déverrouillage latéral permet une insertion et un retrait rapides sans outil, ce qui garantit l'étanchéité.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1120
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | HD | Couleur | Matière | OD | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22968 En stock |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrique
|
1
|
|||
| 24730 En stock |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.516 in
13.1 mm
|
Métrique
|
2
|
|||
| 26455 En stock |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.441 in
11.2 mm
|
Métrique
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
Métrique
|
2
|
|||
| 2500 En stock |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.528 in
13.4 mm
|
Métrique
|
1
|
|||
| 6399 En stock |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.846 in
21.5 mm
|
Métrique
|
2
|
|||
| 113509 En stock |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
Métrique
|
1
|
|||
| 9700 En stock |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrique
|
1
|
|||
| 76439 En stock |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|||
| 5900 En stock |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
Métrique
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer