Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Matière: PEBD Couleur: Bleu, Rouge, Noir Séries: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | H | Type | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0701 € - 0,1445 € | 5000 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10074480 | 0,0551 € - 0,1131 € | 7500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,0546 € - 0,1125 € | 14500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,2122 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1191 € - 0,2721 € | 17581 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,153 € | 1316 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10272688 | 0,0516 € - 0,0802 € | 4273 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Ouvert
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
| 0,0671 € - 0,1045 € | 176 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Ouvert
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | 5396 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Ouvert
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | 5900 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Ouvert
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | 324 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Ouvert
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6 - Ouvert
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | 43500 En stock |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
6 - Ouvert
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | 352 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Ouvert
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | 1794 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | 1800 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
6 - Ouvert
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | 200 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
6 - Ouvert
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | 430 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6 - Ouvert
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,5741 € | 1850 En stock |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Ouvert
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | 2 En stock |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Ouvert
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer