Menu Rechercher

Bouchons à lamelles pour tubes avec flan à large PCR

En stock

Les bouchons à ailettes et collerette large protègent efficacement la paroi interne des extrémités de tuyaux et de tubes contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et la corrosion. Doté d'une conception à ajustement par pression, le bouchon possède de larges ailettes pour s'ajuster étroitement en appliquant une pression douce contre la paroi interne, et lui permettre de s'adapter à une gamme plus large d'épaisseurs de paroi.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILUHPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Diamètre minimal du trou Diamètre maximal du trou D H d2 Ajouter au panier
0,405 € - 0,6301 € Demander le délai de livraison ici
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
1,2477 € - 1,3864 € Demander le délai de livraison ici
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
2,4568 € - 2,7298 € Demander le délai de livraison ici
256.0 mm
258.0 mm
290.0 mm
314.0 mm
80.0 mm
292.0 mm
0,2284 € - 0,3553 € Demander le délai de livraison ici
25.2 mm
25.5 mm
47.5 mm
49.9 mm
52.2 mm
48.0 mm
1,9287 € - 2,1431 € Demander le délai de livraison ici
228.0 mm
228.5 mm
259.0 mm
279.0 mm
80.0 mm
260.0 mm
0,1377 € - 0,2142 € 900 En stock
17.8 mm
18.0 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.8 mm
34.9 mm
0,1185 € - 0,1843 € Demander le délai de livraison ici
15.7 mm
16.0 mm
29.0 mm
27.8 mm
31.3 mm
29.5 mm
0,593 € - 0,6589 € Demander le délai de livraison ici
96.3 mm
96.5 mm
116.5 mm
123.3 mm
60.0 mm
117.0 mm
0,3069 € - 0,4775 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
0,7183 € - 0,7982 € Demander le délai de livraison ici
107.0 mm
108.0 mm
129.5 mm
139.0 mm
60.0 mm
130.5 mm
0,5808 € - 0,6454 € Demander le délai de livraison ici
84.5 mm
85.0 mm
102.5 mm
109.0 mm
59.5 mm
103.1 mm
0,868 € - 0,9645 € Demander le délai de livraison ici
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
0,9089 € - 1,0099 € Demander le délai de livraison ici
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
0,1098 € - 0,1709 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
12.8 mm
21.0 mm
21.6 mm
31.0 mm
22.0 mm
0,5804 € - 0,6449 € Demander le délai de livraison ici
68.5 mm
69.0 mm
83.0 mm
89.3 mm
59.2 mm
83.5 mm
1,3647 € - 1,5164 € Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
185.5 mm
209.0 mm
223.8 mm
80.0 mm
210.0 mm
0,217 € - 0,3376 € Demander le délai de livraison ici
25.2 mm
25.5 mm
42.0 mm
42.0 mm
52.2 mm
48.0 mm
1,6913 € - 1,8793 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
200.5 mm
230.0 mm
249.2 mm
80.5 mm
231.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 48.2 mm-71.4 mm PELD - PCR Noir

20749811

Gamme de prix
0,6301 € - 0,405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    48.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 155.5 mm-186.0 mm PELD - PCR Noir

20749880

Gamme de prix
1,3864 € - 1,2477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    156.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 256.0 mm-292.0 mm PELD - PCR Noir

20749927

Gamme de prix
2,7298 € - 2,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    256.0 mm
  • d2
    292.0 mm
  • D
    314.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    258.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 25.2 mm-48.0 mm PELD - PCR Noir

20749798

Gamme de prix
0,3553 € - 0,2284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    49.9 mm
  • H
    52.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    25.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 228.0 mm-260.0 mm PELD - PCR Noir

20749910

Gamme de prix
2,1431 € - 1,9287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    228.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • D
    279.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    228.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 17.8 mm-34.9 mm PELD - PCR Noir

20749774

Gamme de prix
0,2142 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    34.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diamètre minimal du trou
    18.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 15.7 mm-29.5 mm PELD - PCR Noir

20749767

Gamme de prix
0,1843 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.7 mm
  • d2
    29.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • H
    31.3 mm
  • Diamètre minimal du trou
    16.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 96.3 mm-117.0 mm PELD - PCR Noir

20749842

Gamme de prix
0,6589 € - 0,593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    96.3 mm
  • d2
    117.0 mm
  • D
    123.3 mm
  • H
    60.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    96.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 38.0 mm-60.0 mm PELD - PCR Noir

20749804

Gamme de prix
0,4775 € - 0,3069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    38.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 107.0 mm-130.5 mm PELD - PCR Noir

20749859

Gamme de prix
0,7982 € - 0,7183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    107.0 mm
  • d2
    130.5 mm
  • D
    139.0 mm
  • H
    60.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    108.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 84.5 mm-103.1 mm PELD - PCR Noir

20749835

Gamme de prix
0,6454 € - 0,5808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    103.1 mm
  • D
    109.0 mm
  • H
    59.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    85.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 124.5 mm-149.0 mm PELD - PCR Noir

20749866

Gamme de prix
0,9645 € - 0,868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    125.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 140.5 mm-168.1 mm PELD - PCR Noir

20749873

Gamme de prix
1,0099 € - 0,9089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    140.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 11.9 mm-22.0 mm PELD - PCR Noir

20749750

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • D
    21.6 mm
  • H
    31.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    12.8 mm
Bouchon à lamelles pour tube 68.5 mm-83.5 mm PELD - PCR Noir

20749828

Gamme de prix
0,6449 € - 0,5804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    68.5 mm
  • d2
    83.5 mm
  • D
    89.3 mm
  • H
    59.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    69.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 185.0 mm-210.0 mm PELD - PCR Noir

20749897

Gamme de prix
1,5164 € - 1,3647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    210.0 mm
  • D
    223.8 mm
  • H
    80.0 mm
  • Diamètre minimal du trou
    185.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 25.2 mm-48.0 mm PELD - PCR Noir

20749781

Gamme de prix
0,3376 € - 0,217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • Diamètre minimal du trou
    25.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 200.0 mm-231.0 mm PELD - PCR Noir

20749903

Gamme de prix
1,8793 € - 1,6913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    200.0 mm
  • d2
    231.0 mm
  • D
    249.2 mm
  • H
    80.5 mm
  • Diamètre minimal du trou
    200.5 mm