Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0304 € - 1,1449 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
1,5375 € - 1,7084 € | Demander le délai de livraison ici |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
0,0671 € - 0,1045 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,1284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
0,653 € - 1,0157 € | Demander le délai de livraison ici |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer