Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Matière: PEBD Couleur: Bleu, Rouge, Noir Séries: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | H | Type | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1467 € - 0,2282 € | 1100 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Ouvert
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | 1000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Ouvert
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | 5200 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Ouvert
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,4577 € | 7500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Ouvert
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | 2000 En stock |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Ouvert
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | 5671 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | 1056 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Ouvert
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | 2073 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Ouvert
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | 800 En stock |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Ouvert
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,3532 € | 6200 En stock |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Ouvert
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 0,5962 € - 0,9274 € | Demander le délai de livraison ici |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Ouvert
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | 360 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Ouvert
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,307 € - 0,4775 € | 40 En stock |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,2157 € - 0,3356 € | 598 En stock |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,4378 € - 0,681 € | 40 En stock |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,172 € - 0,2676 € | 98 En stock |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,6254 € - 0,9729 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,3071 € - 0,4777 € | 100 En stock |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,1126 € - 0,1752 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer