Les bouchons coniques avec languette à anneau sont conçus pour un retrait et une installation faciles. Dotés d'un profil conique pour une polyvalence accrue. Fournissent une protection contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion. Dotés d'un anneau robuste pour une meilleure manipulation lors du retrait du bouchon. L'anneau fournit également une protection lorsqu'il est entièrement inséré.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCFPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d2 | Filetage | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0702 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0422 € - 0,0468 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0344 € - 0,0382 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0814 € - 0,0905 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1533 € - 0,1703 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
GAS 1"
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0738 € - 0,082 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
0,0831 € - 0,0924 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0797 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,0941 € - 0,1046 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0422 € - 0,0468 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer