Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
8,6305 € - 12,0827 € 7842 En stock
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € 86 En stock
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
3,7732 € - 5,8695 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
2,1645 € - 3,367 € 1652 En stock
17.0 mm
M12
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,8301 € - 4,4023 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
8,651 € - 12,1114 € 90 En stock
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
7,8413 € - 10,9778 € 300 En stock
17.0 mm
M12
Noir
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
8,077 € - 11,3078 € 100 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
39,1489 € - 60,8982 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M20
Naturel
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
2,331 € - 3,626 € 98 En stock
24.0 mm
M12
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € 192 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,664 € - 4,144 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
8,077 € - 11,3078 € 400 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
0,5526 € - 1,2195 € 2972 En stock
50.0 mm
Blanc
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236574

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236567

Gamme de prix
12,0827 € - 8,6305 €

Niveaux de stock
7842 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Noir

10236666

Gamme de prix
5,7225 € - 3,6788 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236819

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236802

Gamme de prix
5,8695 € - 3,7732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10236659

Gamme de prix
3,367 € - 2,1645 €

Niveaux de stock
1652 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236727

Gamme de prix
4,4023 € - 2,8301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236734

Gamme de prix
12,1114 € - 8,651 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Noir

10236642

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236550

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Noir

10237045

Gamme de prix
5,7225 € - 3,6788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 6.0 mm PA Naturel

10237120

Gamme de prix
60,8982 € - 39,1489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10236864

Gamme de prix
3,626 € - 2,331 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10237038

Gamme de prix
4,7692 € - 3,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236918

Gamme de prix
3,367 € - 2,1645 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236925

Gamme de prix
5,7229 € - 3,679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Noir

10236697

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10237007

Gamme de prix
4,144 € - 2,664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236611

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124925

Gamme de prix
1,2195 € - 0,5526 €

Niveaux de stock
2972 En stock
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA