Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
2,1645 € - 3,367 € 192 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,5973 € - 4,0403 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,8301 € - 4,4023 € 96 En stock
24.0 mm
M12
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
8,651 € - 12,1114 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,7732 € - 5,8695 € 60 En stock
24.0 mm
M16
Noir
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,7734 € - 5,8698 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
1
7,8413 € - 10,9778 € 123 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,077 € - 11,3078 € 100 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
8,077 € - 11,3078 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,477 € - 5,4087 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,3706 € - 0,8181 € 2547 En stock
30.0 mm
Blanc
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
10207093 4,5789 € - 5,3467 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Gris
17.8 mm
10.0 mm
3
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,3575 € - 0,7853 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Gris
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € 98 En stock
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
8,077 € - 11,3078 € 300 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
13,3914 € - 17,8772 € 25 En stock
17.0 mm
M12
Laiton
13.0 mm
6.0 mm
1
2,6279 € - 4,0879 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1,3665 € - 3,0007 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236918

Gamme de prix
3,367 € - 2,1645 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236987

Gamme de prix
4,0403 € - 2,5973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10237052

Gamme de prix
4,4023 € - 2,8301 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Noir

10237069

Gamme de prix
12,1114 € - 8,651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Noir

10236871

Gamme de prix
5,8695 € - 3,7732 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236628

Gamme de prix
5,8698 € - 3,7734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236772

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236550

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236994

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 35 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Noir

10237076

Gamme de prix
5,4087 € - 3,477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124895

Gamme de prix
0,8181 € - 0,3706 €

Niveaux de stock
2547 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Gris

10207093

Gamme de prix
5,3467 € - 4,5789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236956

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124888

Gamme de prix
0,7853 € - 0,3575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Noir

10236857

Gamme de prix
5,7229 € - 3,679 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236932

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Noir

10237045

Gamme de prix
5,7225 € - 3,6788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Acier inoxydable Laiton

10207161

Gamme de prix
17,8772 € - 13,3914 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    Acier inoxydable
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236963

Gamme de prix
4,0879 € - 2,6279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Noir

10124963

Gamme de prix
3,0007 € - 1,3665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA