Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
3,679 € - 5,7229 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,664 € - 4,144 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € 50 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
7,8413 € - 10,9778 € 480 En stock
17.0 mm
M12
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
1,3665 € - 3,0007 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
1,3665 € - 3,0007 € 67 En stock
80.0 mm
Gris
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,0141 € - 4,5789 € 897 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
514 En stock
50.0 mm
M40
Noir
35.6 mm
18.0 mm
3
60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
14,6689 € - 22,8182 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Naturel
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
7,8413 € - 10,9778 € 200 En stock
17.0 mm
M12
Noir
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
10207185 4 En stock
45.0 mm
M40
Laiton
18.0 mm
8.0 mm
1
0,3597 € - 0,3597 € 997 En stock
30.5 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
8,077 € - 11,3078 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
3,0659 € - 4,7692 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
9,2148 € - 12,9007 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236925

Gamme de prix
5,7229 € - 3,679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10237007

Gamme de prix
4,144 € - 2,664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236703

Gamme de prix
3,367 € - 2,1645 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10236840

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236574

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124956

Gamme de prix
3,0007 € - 1,3665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124949

Gamme de prix
3,0007 € - 1,3665 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Gamme de prix
4,5789 € - 4,0141 €

Niveaux de stock
897 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Noir

10207147


Niveaux de stock
514 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 1.5 mm PA Naturel

10237090

Gamme de prix
22,8182 € - 14,6689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Noir

10237021

Gamme de prix
10,9778 € - 7,8413 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Acier inoxydable Laiton

10207185


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    Acier inoxydable
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Noir

10074190

Gamme de prix
0,3597 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Noir

10236888

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236529

Gamme de prix
4,7692 € - 3,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236611

Gamme de prix
11,3078 € - 8,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236901

Gamme de prix
4,7692 € - 3,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236604

Gamme de prix
5,7229 € - 3,679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236635

Gamme de prix
12,9007 € - 9,2148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20