Menu Rechercher

Bouchons d'indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique

En stock

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Offrent un verre véritable de haute stabilité.Étanchéité aux rayures.Joint logé dans une rainure et ne pouvant donc pas être perdu.La conception de la rainure empêche l’extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré. Matière: Aluminium Séries: SR6580

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D L Filetage Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M26
Demander le délai de livraison ici
M40
Demander le délai de livraison ici
G 1-1/4
Demander le délai de livraison ici
M42
Demander le délai de livraison ici
M33
Demander le délai de livraison ici
M20
Demander le délai de livraison ici
M16
Demander le délai de livraison ici
G 1/4
Demander le délai de livraison ici
M27
10211298 Demander le délai de livraison ici
G 3/4
Demander le délai de livraison ici
M14
Demander le délai de livraison ici
G 3/8
10 En stock
G 1
Demander le délai de livraison ici
G 1/2
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M26 32.0 mm Aluminium

10211212


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M26
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M40 50.0 mm Aluminium

10211243


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M40
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique G 1-1/4 50.0 mm Aluminium

10211311


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    G 1-1/4
  • Matière
    Aluminium
  • Price per piece incl VAT
    90.78 EUR
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M42 50.0 mm Aluminium

10211250


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M42
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M33 40.0 mm Aluminium

10211236


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M33
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M20 26.0 mm Aluminium

10211205


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616991099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M16 22.0 mm Aluminium

10211199


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique G 1/4 20.0 mm Aluminium

10211267


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    G 1/4
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M27 32.0 mm Aluminium

10211229


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M27
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique G 3/4 32.0 mm Aluminium

10211298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    G 3/4
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique M14 20.0 mm Aluminium

10211182


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M14
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique G 3/8 22.0 mm Aluminium

10211274


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    G 3/8
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique G 1 40.0 mm Aluminium

10211304


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    G 1
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouchons d’indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique G 1/2 36.0 mm Aluminium

10211281


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    G 1/2
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099