Menu Rechercher

Bouchons de maintenance de tuyau Caoutchouc Jaune

Les bouchons de maintenance de tuyau moyens peuvent être utilisés sur n'importe quel flexible ou tuyau rigide ayant un diamètre intérieur d'entre 4,1 mm et 23,1 mm. Le bouchon évitera que les huiles et produits chimiques ne se déversent pendant la maintenance et la réparation des flexibles et tuyaux rigides. Aucun outil n'est nécessaire pour appliquer, il suffit d'enfoncer et de tourner.
Nouvelle référence Essentra:

10059104

Ancienne référence Essentra:

HSPMEDIUM

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 39,945 €
10 + 35,9505 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,95 €

1 x 39,945 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de produit Medium
Taille minimale 4.1 mm
Taille maximale 23.1 mm
Type de paquet 10 par paquet
Couleur Jaune
Matière Caoutchouc
Plage de températures -25 - 90 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter