Menu Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
51927 En stock
25.4 mm
Noir
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
11146 En stock
25.4 mm
Noir
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,8372 € - 0,8372 € 1107 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,8055 € - 0,8055 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
640 En stock
25.4 mm
Naturel
26.0 mm
Silicone
24.0 mm
2,4448 € - 2,4448 € 708 En stock
25.4 mm
Naturel
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
0,2335 € - 0,4903 € 4000 En stock
25.0 mm
Noir
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
0,2304 € - 0,4903 € 600 En stock
25.0 mm
Noir
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
1770 En stock
25.4 mm
Bleu
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
3768 En stock
25.4 mm
Noir
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1,3772 € - 1,3772 € 1584 En stock
25.4 mm
Noir
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
50531 En stock
25.4 mm
Noir
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1,1644 € - 1,1644 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
16000 En stock
25.4 mm
Noir
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
808 En stock
25.4 mm
Noir
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
471 En stock
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
20.0 mm
0,2037 € - 0,4278 € 3600 En stock
25.0 mm
Noir
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
0,1468 € - 0,3087 € 3100 En stock
25.0 mm
Noir
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
1,8332 € - 1,8332 € 439 En stock
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
0,2006 € - 0,4212 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248867


Niveaux de stock
51927 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377482


Niveaux de stock
11146 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386767

Gamme de prix
0,8372 € - 0,8372 €

Niveaux de stock
1107 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377420

Gamme de prix
0,8055 € - 0,8055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248829


Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386705

Gamme de prix
2,4448 € - 2,4448 €

Niveaux de stock
708 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092316

Gamme de prix
0,4903 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.0 mm PVC Noir

10078174

Gamme de prix
0,4903 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10288412


Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248911


Niveaux de stock
3768 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377499

Gamme de prix
1,3772 € - 1,3772 €

Niveaux de stock
1584 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248874


Niveaux de stock
50531 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Gamme de prix
1,1644 € - 1,1644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248881


Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386781


Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248805


Niveaux de stock
471 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.0 mm PVC Noir

10078068

Gamme de prix
0,4278 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
N/A Noir (Ø)

10077931

Gamme de prix
0,3087 € - 0,1468 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Gamme de prix
1,8332 € - 1,8332 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092293

Gamme de prix
0,4212 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir