Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
|||
| 9200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
|||
| 0,3507 € - 0,3507 € | 43119 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3116 € - 1,3116 € | 3884 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,9104 € - 1,9104 € | 2756 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 0,7973 € - 0,7973 € | 7 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
|||
| 27022 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Caoutchouc silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| 248 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
|||
| 9374 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
| 808 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
|||
| 1,109 € - 1,109 € | 7047 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
|||
| 111927 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
| 16543 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 9568 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
|||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,9403 € - 0,9403 € | 16313 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 51531 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 0,7671 € - 0,7671 € | 92690 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer