Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3537 € - 0,7428 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
45564 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
10377468 | 0,391 € - 0,391 € | 86583 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
1,4685 € - 1,4685 € | 3640 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
2,0147 € - 2,0147 € | 211 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
1,5223 € - 1,5223 € | 4066 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
297 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
|||
1,4509 € - 1,4509 € | 15562 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
4804 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
|||
0,1337 € - 0,2729 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
0,4566 € - 0,4566 € | 11332 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
111927 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
51531 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
0,3507 € - 0,3507 € | 43119 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
640 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silicone
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
1271 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
0,7613 € - 0,7613 € | 19677 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicone
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
2,3283 € - 2,3283 € | 708 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicone
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
1,1716 € - 1,1716 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
11414 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer