Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection à large bride protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Le joint en nitrile assure l'étanchéité de la surface de contact. La large collerette empêche les écailles de peinture de pénétrer dans le trou lors du retrait. Résistent à des températures intermittentes allant de -40 C à +100 C.
Matière: PA Couleur: Jaune Séries: SR5761
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | SW | Thread Sizes (All) | Couleur | B | Matière | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3636 € - 0,7634 € | 5000 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Jaune
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,8432 € - 1,7705 € | 1900 En stock |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Jaune
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,3431 € - 0,7207 € | 2000 En stock |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Jaune
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,7993 € - 1,6784 € | 1900 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Jaune
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,5876 € - 1,2341 € | 2 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Jaune
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,1661 € - 0,3488 € | 5500 En stock |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Jaune
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,8935 € - 1,8759 € | Demander le délai de livraison ici |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Jaune
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,1771 € - 0,3718 € | 19500 En stock |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Jaune
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 1,3399 € - 2,8139 € | 550 En stock |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Jaune
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,2241 € - 0,4706 € | 5250 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Jaune
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer