These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | PD | Couleur | Matière | H | B | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,188 € - 0,362 € | 9900 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5736 € - 1,109 € | 1600 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 1400 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
| 16500 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 0,7004 € - 1,3493 € | 1680 En stock |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,909 € - 1,7575 € | 7500 En stock |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,4311 € | 1200 En stock |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 10068694 | 4750 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6331 € - 1,2243 € | 2800 En stock |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,3686 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10068724 | 5700 En stock |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,3056 € - 0,5891 € | 2550 En stock |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 3300 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 4500 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 0,3056 € - 0,5923 € | Demander le délai de livraison ici |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,3718 € | 3800 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 4000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 0,1865 € - 0,3587 € | 25000 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer