Menu Rechercher

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.
  • Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.
  • Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage PD Couleur Matière H B Ajouter au panier
0,1112 € - 0,2195 € 2000 En stock
20.6 mm
1/2
20.0 mm
Rouge
PEBD
9.1 mm
5.9 mm
0,6029 € - 1,166 € 1544 En stock
64.7 mm
M42
2.0 mm
Rouge
PEBD
21.5 mm
15.6 mm
0,0611 € - 0,1285 € 15236 En stock
30.4 mm
1/2
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
6.1 mm
0,1835 € - 0,351 € 12886 En stock
34.0 mm
3/4
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.1 mm
6.1 mm
0,5463 € - 1,0562 € Demander le délai de livraison ici
49.5 mm
1-1/4
11.0 mm
Rouge
PEBD
18.7 mm
12.9 mm
0,1761 € - 0,3416 € 4999 En stock
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.2 mm
6.2 mm
0,2118 € - 0,4106 € 1334 En stock
33.9 mm
1-1/16
12.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
0,2911 € - 0,5641 € Demander le délai de livraison ici
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Rouge
PEBD
9.4 mm
6.0 mm
10068724 0,2701 € - 0,5172 € 9429 En stock
40.2 mm
1
11.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.7 mm
0,2911 € - 0,561 € 5048 En stock
39.9 mm
M30
2.0 mm
Rouge
PEBD
14.5 mm
9.5 mm
0,1028 € - 0,1983 € 1640 En stock
24.1 mm
3/8
19.0 mm
Rouge
PEBD
9.6 mm
6.2 mm
0,1791 € - 0,3448 € 3215 En stock
23.6 mm
M16
1.5 mm
Rouge
PEBD
12.0 mm
8.0 mm
10068694 0,1671 € - 0,3259 € 4844 En stock
30.2 mm
5/8
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.2 mm
6.0 mm
0,0979 € - 0,1899 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
7/16
20.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
0,6671 € - 1,285 € Demander le délai de livraison ici
57.8 mm
M45
2.0 mm
Rouge
PEBD
18.5 mm
12.5 mm
0,1508 € - 0,2927 € 5338 En stock
26.7 mm
3/4
16.0 mm
Rouge
PEBD
9.3 mm
5.9 mm
0,5045 € - 0,9779 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
M36
2.0 mm
Rouge
PEBD
21.5 mm
10.5 mm
0,1612 € - 0,3541 € 7833 En stock
33.2 mm
3/4
14.0 mm
Rouge
PEBD
12.5 mm
6.8 mm
0,1836 € - 0,351 € 300 En stock
29.5 mm
M20
1.5 mm
Rouge
PEBD
13.0 mm
8.0 mm
0,1195 € - 0,2322 € 4000 En stock
21.4 mm
9/16
18.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
  • sur 2
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1/2 PEBD Rouge

10068762

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M42 PEBD Rouge

10085561

Gamme de prix
1,166 € - 0,6029 €

Niveaux de stock
1544 En stock
Caractéristiques
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • B
    15.6 mm
  • Filetage
    M42
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon de protection fileté Filetages BSP 1/2 PEBD Rouge

10068649

Gamme de prix
0,1285 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
15236 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    6.1 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon de protection fileté Filetages BSP 3/4 PEBD Rouge

10068717

Gamme de prix
0,351 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
12886 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • B
    6.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon de protection fileté Filetages BSP 1-1/4 PEBD Rouge

10085707

Gamme de prix
1,0562 € - 0,5463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1-1/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 7/8 PEBD Rouge

10068816

Gamme de prix
0,3416 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
4999 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.2 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-1/16 PEBD Rouge

10072998

Gamme de prix
0,4106 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
1334 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    1-1/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-5/16 PEBD Rouge

10073087

Gamme de prix
0,5641 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    1-5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP 1 PEBD Rouge

10068724

Gamme de prix
0,5172 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
9429 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.7 mm
  • Filetage
    1
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M30 PEBD Rouge

10085615

Gamme de prix
0,561 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
5048 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M30
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEBD Rouge

10068625

Gamme de prix
0,1983 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • B
    6.2 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M16 PEBD Rouge

10085660

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
3215 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon de protection fileté Filetages BSP 5/8 PEBD Rouge

10068694

Gamme de prix
0,3259 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
4844 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    5/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 7/16 PEBD Rouge

10068755

Gamme de prix
0,1899 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    7/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M45 PEBD Rouge

10085639

Gamme de prix
1,285 € - 0,6671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    12.5 mm
  • Filetage
    M45
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 3/4 PEBD Rouge

10068809

Gamme de prix
0,2927 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
5338 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M36 PEBD Rouge

10085677

Gamme de prix
0,9779 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    M36
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon de protection fileté Filetages BSP 3/4 PEBD Rouge

10085691

Gamme de prix
0,3541 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
7833 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    6.8 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M20 PEBD Rouge

10092279

Gamme de prix
0,351 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 9/16 PEBD Rouge

10068779

Gamme de prix
0,2322 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    9/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF