Menu Rechercher

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Avec moins de filets, ils permettent une application rapide.

  • Ils disposent de moins de formes de filetage pour une application plus rapide et peuvent être appliqués ou retirés à la main ou à l’aide d’une clé hexagonale ou d’un tournevis.
  • Ils sont compatibles avec les filetages NS et NF de classe 1-2-3 standard.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’ingénierie hydraulique, pneumatique et générale.
Matière: PEBD, PEHD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1077, SRF0029

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière H B Tailles de filetage compatibles (tous) Type Ajouter au panier
2996 En stock
23.5 mm
Jaune
PEHD
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
1000 En stock
21.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
0,2722 € - 1,1166 € 3000 En stock
18.0 mm
Jaune
PEHD
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
  • sur 2
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 11/16 x 16 PEHD Jaune

10145791


Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • B
    11.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    11/16 x 16
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 5/8 x 18 PEHD Jaune

10145760


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • B
    13.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    5/8 x 18
  • Matière
    PEHD
Bouchon fileté Filetages UNF, Filetages JIC 1/2 in x 20 PEHD Jaune

10145739

Gamme de prix
1,1166 € - 0,2722 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2 in x 20
  • Matière
    PEHD