Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L | D | h | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0877 € - 0,1365 € | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0256 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1326 € - 0,2063 € | Demander le délai de livraison ici |
0.587 in
14.9 mm
|
2.386 in
60.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1768 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,078 € - 0,1213 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1617 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,065 € - 0,1012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1616 € - 0,2514 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,1224 € - 0,1905 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0743 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,1062 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0219 € - 0,0341 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0243 € - 0,0379 € | Demander le délai de livraison ici |
0.638 in
16.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer