Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | L | D | h | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,0561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0456 € - 0,0709 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0845 € - 0,1314 € | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,0323 € - 0,0502 € | 10200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0564 € - 0,0877 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0747 € - 0,1163 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1104 € - 0,1717 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,1352 € - 0,2104 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,0243 € - 0,0379 € | Demander le délai de livraison ici |
0.638 in
16.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0256 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0219 € - 0,0341 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,1169 € - 0,1818 € | Demander le délai de livraison ici |
0.575 in
14.6 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,13 € - 0,2023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,2277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
0,1784 € - 0,2776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
0,2133 € - 0,3318 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
0,0285 € - 0,0443 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0683 € - 0,1062 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0877 € - 0,1365 € | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer