Menu Rechercher

Bouchons de protection parallèles avec languette PCR

En stock

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L D h d Ajouter au panier
0,1435 € - 0,2233 € Demander le délai de livraison ici
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
0,2091 € - 0,3253 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,1553 € - 0,2416 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
0,1749 € - 0,2721 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
0,182 € - 0,2832 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
0,1523 € - 0,237 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
0,1894 € - 0,2947 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
0,1616 € - 0,2514 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
65.4 mm
10.9 mm
59.0 mm
0,2308 € - 0,2565 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
132.0 mm
0,125 € - 0,1944 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,1201 € - 0,1869 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
0,1071 € - 0,1667 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
0,0231 € - 0,0359 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
0,1682 € - 0,2616 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
0,2219 € - 0,3452 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
0,078 € - 0,1213 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
0,1039 € - 0,1617 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,065 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
0,1379 € - 0,2146 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
  • sur 4
Bouchon à bords parallèles 52.0 mm PEHD - PCR Vert

20746650

Gamme de prix
0,2233 € - 0,1435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 84.0 mm PEHD - PCR Vert

20746841

Gamme de prix
0,3253 € - 0,2091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 94.0 mm PEHD - PCR Vert

20746865

Gamme de prix
0,3385 € - 0,2176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 57.0 mm PEHD - PCR Vert

20746698

Gamme de prix
0,2416 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 68.0 mm PEHD - PCR Vert

20746759

Gamme de prix
0,2721 € - 0,1749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 73.0 mm PEHD - PCR Vert

20746773

Gamme de prix
0,2832 € - 0,182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 58.0 mm PEHD - PCR Vert

20746681

Gamme de prix
0,237 € - 0,1523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 75.0 mm PEHD - PCR Vert

20746797

Gamme de prix
0,2947 € - 0,1894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 59.0 mm PEHD - PCR Vert

20746711

Gamme de prix
0,2514 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.4 mm
  • h
    10.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 132.0 mm PEHD - PCR Vert

20746896

Gamme de prix
0,2565 € - 0,2308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 40.0 mm PEHD - PCR Vert

20746582

Gamme de prix
0,1944 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 38.5 mm PEHD - PCR Vert

20746568

Gamme de prix
0,1869 € - 0,1201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 35.5 mm PEHD - PCR Vert

20746520

Gamme de prix
0,1667 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 4.3 mm PEHD - PCR Vert

20746216

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 62.0 mm PEHD - PCR Vert

20746735

Gamme de prix
0,2616 € - 0,1682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 96.0 mm PEHD - PCR Vert

20746872

Gamme de prix
0,3452 € - 0,2219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 27.0 mm PEHD - PCR Vert

20746438

Gamme de prix
0,1213 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 35.0 mm PEHD - PCR Vert

20746513

Gamme de prix
0,1617 € - 0,1039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 24.5 mm PEHD - PCR Vert

20746391

Gamme de prix
0,1012 € - 0,065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 48.0 mm PEHD - PCR Vert

20746636

Gamme de prix
0,2146 € - 0,1379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert