Menu Rechercher

Bouchons de protection parallèles avec languette PCR

En stock

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L D h d Ajouter au panier
0,1136 € - 0,1768 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
0,0477 € - 0,0743 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
0,0618 € - 0,0961 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
0,1682 € - 0,2616 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
0,0974 € - 0,1516 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
38.3 mm
10.0 mm
34.0 mm
0,125 € - 0,1944 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,027 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
0,1971 € - 0,3066 € Demander le délai de livraison ici
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
0,2219 € - 0,3452 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
0,0231 € - 0,0359 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
0,0397 € - 0,0618 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
0,2091 € - 0,3253 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,1749 € - 0,2721 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
0,182 € - 0,2832 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,1407 € - 0,2189 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
53.2 mm
10.3 mm
49.0 mm
0,1274 € - 0,1982 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
0,1493 € - 0,2322 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
0,0942 € - 0,1465 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
0,1715 € - 0,2668 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
  • sur 4
Bouchon à bords parallèles 38.0 mm PEHD - PCR Vert

20746544

Gamme de prix
0,1768 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 15.5 mm PEHD - PCR Vert

20746322

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 23.6 mm PEHD - PCR Vert

20746384

Gamme de prix
0,0961 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 62.0 mm PEHD - PCR Vert

20746735

Gamme de prix
0,2616 € - 0,1682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 34.0 mm PEHD - PCR Vert

20746490

Gamme de prix
0,1516 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 40.0 mm PEHD - PCR Vert

20746582

Gamme de prix
0,1944 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 9.5 mm PEHD - PCR Vert

20746247

Gamme de prix
0,042 € - 0,027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 78.0 mm PEHD - PCR Vert

20746810

Gamme de prix
0,3066 € - 0,1971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 96.0 mm PEHD - PCR Vert

20746872

Gamme de prix
0,3452 € - 0,2219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 4.3 mm PEHD - PCR Vert

20746216

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 13.5 mm PEHD - PCR Vert

20746292

Gamme de prix
0,0618 € - 0,0397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 84.0 mm PEHD - PCR Vert

20746841

Gamme de prix
0,3253 € - 0,2091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 68.0 mm PEHD - PCR Vert

20746759

Gamme de prix
0,2721 € - 0,1749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 73.0 mm PEHD - PCR Vert

20746773

Gamme de prix
0,2832 € - 0,182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 94.0 mm PEHD - PCR Vert

20746865

Gamme de prix
0,3385 € - 0,2176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 49.0 mm PEHD - PCR Vert

20746643

Gamme de prix
0,2189 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    49.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    10.3 mm
  • L
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 41.0 mm PEHD - PCR Vert

20746599

Gamme de prix
0,1982 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 54.0 mm PEHD - PCR Vert

20746674

Gamme de prix
0,2322 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 33.5 mm PEHD - PCR Vert

20746483

Gamme de prix
0,1465 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 64.0 mm PEHD - PCR Vert

20746742

Gamme de prix
0,2668 € - 0,1715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Couleur
    Vert