Menu Rechercher

Bouchons de protection parallèles avec languette PCR

En stock

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L D h d Ajouter au panier
0,1464 € - 0,2277 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
0,036 € - 0,0561 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
0,0278 € - 0,0432 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
0,0747 € - 0,1163 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
30.7 mm
10.0 mm
26.0 mm
0,0285 € - 0,0443 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
0,1169 € - 0,1818 € Demander le délai de livraison ici
14.6 mm
42.6 mm
11.4 mm
38.0 mm
0,13 € - 0,2023 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
46.5 mm
10.5 mm
42.0 mm
0,0585 € - 0,0911 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
0,1648 € - 0,2564 € Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
67.6 mm
11.0 mm
61.0 mm
0,1932 € - 0,3005 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
81.0 mm
11.0 mm
77.0 mm
0,0256 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
0,0542 € - 0,0844 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,1856 € - 0,2888 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
77.4 mm
14.5 mm
74.0 mm
0,0812 € - 0,1264 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,0243 € - 0,0379 € Demander le délai de livraison ici
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0909 € - 0,1415 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
33.0 mm
0,0499 € - 0,0777 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
0,0942 € - 0,1465 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
0,1274 € - 0,1982 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
0,027 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
  • sur 4
Bouchon à bords parallèles 53.0 mm PEHD - PCR Vert

20746667

Gamme de prix
0,2277 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 13.0 mm PEHD - PCR Vert

20746285

Gamme de prix
0,0561 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 10.5 mm PEHD - PCR Vert

20746254

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 26.0 mm PEHD - PCR Vert

20746421

Gamme de prix
0,1163 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 11.5 mm PEHD - PCR Vert

20746261

Gamme de prix
0,0443 € - 0,0285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 38.0 mm PEHD - PCR Vert

20746551

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.0 mm
  • D
    42.6 mm
  • h
    11.4 mm
  • L
    14.6 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 42.0 mm PEHD - PCR Vert

20746605

Gamme de prix
0,2023 € - 0,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 21.0 mm PEHD - PCR Vert

20746377

Gamme de prix
0,0911 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 61.0 mm PEHD - PCR Vert

20746728

Gamme de prix
0,2564 € - 0,1648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    39.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 77.0 mm PEHD - PCR Vert

20746803

Gamme de prix
0,3005 € - 0,1932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 9.0 mm PEHD - PCR Vert

20746230

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 19.0 mm PEHD - PCR Vert

20746353

Gamme de prix
0,0844 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 74.0 mm PEHD - PCR Vert

20746780

Gamme de prix
0,2888 € - 0,1856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.4 mm
  • h
    14.5 mm
  • L
    15.3 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 28.0 mm PEHD - PCR Vert

20746445

Gamme de prix
0,1264 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 6.0 mm PEHD - PCR Vert

20746223

Gamme de prix
0,0379 € - 0,0243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 33.0 mm PEHD - PCR Vert

20746476

Gamme de prix
0,1415 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 16.5 mm PEHD - PCR Vert

20746339

Gamme de prix
0,0777 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 33.5 mm PEHD - PCR Vert

20746483

Gamme de prix
0,1465 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 41.0 mm PEHD - PCR Vert

20746599

Gamme de prix
0,1982 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 9.5 mm PEHD - PCR Vert

20746247

Gamme de prix
0,042 € - 0,027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert