Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA66, PA Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,0778 € - 0,1085 € 3152 En stock
18.7 mm
Noir
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0675 € - 0,0675 € 1708 En stock
10.4 mm
Noir
6.0 mm
7.1 mm
1
0,1136 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
24.8 mm
Gris
20.0 mm
7.5 mm
1
0,1522 € - 0,2105 € 79 En stock
30.6 mm
Gris
25.4 mm
7.6 mm
1
0,0689 € - 0,0689 € 30216 En stock
10.4 mm
Gris
6.4 mm
7.1 mm
1
0,1263 € - 0,1746 € 7022 En stock
27.4 mm
Blanc
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0754 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
Blanc
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0791 € - 0,1103 € 691 En stock
18.7 mm
Noir
14.3 mm
7.4 mm
2
0,102 € - 0,1423 € 9499 En stock
22.8 mm
Gris
18.0 mm
7.5 mm
1
0,0689 € - 0,0689 € 31002 En stock
10.4 mm
Blanc
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0675 € - 0,0675 € 56995 En stock
10.4 mm
Gris
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0715 € - 0,0715 € 10217 En stock
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0799 € - 0,0799 € 121 En stock
14.0 mm
Blanc
10.0 mm
7.2 mm
2
0,1522 € - 0,2105 € 115 En stock
30.6 mm
Blanc
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0754 € - 0,105 € 2937 En stock
17.1 mm
Noir
12.7 mm
7.3 mm
2
0,1522 € - 0,2105 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Noir
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1263 € - 0,1746 € 197 En stock
27.4 mm
Noir
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0855 € - 0,1193 € 13018 En stock
20.4 mm
Gris
15.9 mm
7.4 mm
1
0,107 € - 0,1689 € 5493 En stock
24.0 mm
Gris
19.1 mm
7.5 mm
1
0,0754 € - 0,105 € 77 En stock
17.1 mm
Gris
12.7 mm
7.3 mm
2
  • sur 5
Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Noir PA66

10126837

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
3152 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Noir PA66

10126622

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
1708 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 20.0 mm 24.8 mm Gris PA66

10126974

Gamme de prix
0,179 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 25.4 mm 30.6 mm Gris PA66

10127063

Gamme de prix
0,2105 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Gris PA66

10126646

Gamme de prix
0,0689 € - 0,0689 €

Niveaux de stock
30216 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Blanc PA66

10126998

Gamme de prix
0,1746 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
7022 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Blanc PA66

10126783

Gamme de prix
0,105 € - 0,0754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.3 mm 18.7 mm Noir PA66

10126868

Gamme de prix
0,1103 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
691 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 18.0 mm 22.8 mm Gris PA66

10126912

Gamme de prix
0,1423 € - 0,102 €

Niveaux de stock
9499 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Blanc PA66

10126639

Gamme de prix
0,0689 € - 0,0689 €

Niveaux de stock
31002 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Gris PA66

10126615

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
56995 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
10217 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Blanc PA66

10126721

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 25.4 mm 30.6 mm Blanc PA66

10127056

Gamme de prix
0,2105 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Noir PA66

10126806

Gamme de prix
0,105 € - 0,0754 €

Niveaux de stock
2937 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 25.4 mm 30.6 mm Noir PA66

10127070

Gamme de prix
0,2105 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Noir PA66

10127018

Gamme de prix
0,1746 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Gris PA66

10126882

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
13018 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 19.1 mm 24.0 mm Gris PA66

10126943

Gamme de prix
0,1689 € - 0,107 €

Niveaux de stock
5493 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Gris PA66

10126790

Gamme de prix
0,105 € - 0,0754 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm