Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Matière: PA66, PA Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Séries: SR2041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0728 € - 0,0728 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0689 € - 0,0689 € | 6976 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0701 € - 0,0701 € | 12967 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0715 € - 0,0715 € | 929 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0739 € - 0,0739 € | 351 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0791 € - 0,1103 € | 11910 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Blanc
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0715 € - 0,0715 € | 117386 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0739 € - 0,0739 € | 26099 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0489 € - 0,0652 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
0,1423 € - 0,1895 € | 500 En stock |
1.094 in
27.8 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
0,0499 € - 0,0648 € | 1000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
0,0589 € - 0,0727 € | 834 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
0,0613 € - 0,0757 € | 491 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
0,0379 € - 0,0505 € | 689 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
0,0927 € - 0,1144 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,0489 € - 0,0652 € | 998 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0916 € - 0,122 € | 397 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,0495 € - 0,0661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,083 € - 0,1025 € | 43438 En stock |
0.984 in
25 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,0499 € - 0,0664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer