Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA66, PA Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,0916 € - 0,122 € 397 En stock
26.2 mm
Naturel
20.6 mm
1.58 mm
3
0,0489 € - 0,0652 € 7998 En stock
6.4 mm
Noir
3.8 mm
2.0 mm
1
0,0476 € - 0,0588 € 488 En stock
14.7 mm
Naturel
9.5 mm
1.58 mm
5
0,0495 € - 0,0661 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
2.0 mm
1
0,0681 € - 0,0841 € 223 En stock
14.7 mm
Noir
9.5 mm
1.58 mm
3
0,083 € - 0,1025 € 43438 En stock
25 mm
Naturel
20 mm
1.58 mm
3
0,0499 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Noir
6.4 mm
1.02 mm
3
0,0499 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Naturel
6.4 mm
1.02 mm
1
0,0495 € - 0,0661 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
2.0 mm
1
0,0927 € - 0,1144 € Demander le délai de livraison ici
31 mm
Naturel
25.4 mm
1.58 mm
3
0,0499 € - 0,0664 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Noir
6.4 mm
1.02 mm
3
  • sur 5
Bouchon de tôle 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA66 Naturel

10408087

Gamme de prix
0,122 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.8 mm
Bouchon de tôle 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Noir

10407967

Gamme de prix
0,0652 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.4 mm
Bouchon de tôle 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408032

Gamme de prix
0,0588 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
Bouchon de tôle 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10407974

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
Bouchon de tôle 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Noir

10408025

Gamme de prix
0,0841 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
Bouchon de tôle 25 mm 20 mm 2 mm PA66 Naturel

10408070

Gamme de prix
0,1025 € - 0,083 €

Niveaux de stock
43438 En stock
Caractéristiques
  • D
    25 mm
  • d
    20 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2 mm
Bouchon de tôle 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Noir

10408018

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Bouchon de tôle 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Naturel

10408001

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Bouchon de tôle 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10407981

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
Bouchon de tôle 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA66 Naturel

10408094

Gamme de prix
0,1144 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.8 mm
Bouchon de tôle 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Noir

10407998

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm