Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PA, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3283 € - 0,6331 € | 3405 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,7013 € - 1,3478 € | 80 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1827 € | Demander le délai de livraison ici |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,3068 € | Demander le délai de livraison ici |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1865 € - 0,3573 € | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1827 € | 9154 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
||
| 10083031 | 0,2477 € - 0,6174 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
| 0,485 € - 1,0186 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1103 € - 0,2134 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,2896 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2253 € - 0,4293 € | 1952 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
|
||
| 10083024 | 0,2403 € - 0,5108 € | 12600 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
|
| 10083048 | 0,2911 € - 0,6425 € | 4714 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rouge
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|
| 0,2448 € - 0,3416 € | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Rouge
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,5716 € - 1,1032 € | 1040 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
|
||
| 0,273 € - 0,5235 € | Demander le délai de livraison ici |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1612 € - 0,3106 € | 3600 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,2283 € - 0,3917 € | 6300 En stock |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
| 0,1428 € - 0,2754 € | 9163 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1004 € - 0,194 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm