Menu Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-0Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,2043 € - 0,429 € 14312 En stock
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Rouge
9.5 mm
10285749 21013 En stock
30.0 mm
M24 x 1.5
17.0 mm
Jaune
12.0 mm
1
1907 En stock
40.0 mm
M33 x 2.0
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
0,2782 € - 0,5842 € 7544 En stock
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rouge
15.0 mm
1,8548 € - 3,8951 € 1400 En stock
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Rouge
15.0 mm
0,2246 € - 0,4717 € 4050 En stock
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Rouge
12.7 mm
10286852 35796 En stock
14.5 mm
M10 x 1.5
7.0 mm
Jaune
12.0 mm
1
3555 En stock
45.0 mm
M36 x 2.0
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
3958 En stock
40.0 mm
M32 x 1.5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
1
10250 En stock
33.0 mm
M27 x 2.0
19.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
4918 En stock
50.0 mm
M42 x 2.0
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
5214 En stock
60.0 mm
M52 x 2.0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
900 En stock
55.0 mm
M48 x 2.0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
4500 En stock
37.0 mm
7/8-14
22.0 mm
Jaune
13.5 mm
1
57821 En stock
27.0 mm
1/2-14
15.0 mm
Jaune
13.5 mm
1
29207 En stock
68.0 mm
#2-11
36.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
10287057 19998 En stock
19.0 mm
1/4-19
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
1
3320 En stock
56.0 mm
1-1/2-11
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
25898 En stock
50.0 mm
1-1/4-11
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
1
23797 En stock
16.0 mm
1/8-28
7.0 mm
Jaune
10.0 mm
1
  • sur 4
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF PEHD Rouge

10149423

Gamme de prix
0,429 € - 0,2043 €

Niveaux de stock
14312 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Filetage
    5/8 - 18 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M24 x 1.5 PEHD Jaune

10285749


Niveaux de stock
21013 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1.5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M33 X 2.0 PEHD Jaune

10285794


Niveaux de stock
1907 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M33 x 2.0
Bouchon fileté Filetages UNF PEHD Rouge

10149379

Gamme de prix
0,5842 € - 0,2782 €

Niveaux de stock
7544 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Filetage
    1 3/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF PEHD Rouge

10149393

Gamme de prix
3,8951 € - 1,8548 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Filetage
    1 7/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF PEHD Rouge

10149430

Gamme de prix
0,4717 € - 0,2246 €

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Filetage
    1 - 14 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1.5 PEHD Jaune

10286852


Niveaux de stock
35796 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M36 X 2.0 PEHD Jaune

10285800


Niveaux de stock
3555 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M36 x 2.0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M32 x 1.5 PEHD Jaune

10285770


Niveaux de stock
3958 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M32 x 1.5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M27 X 2.0 PEHD Jaune

10286913


Niveaux de stock
10250 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    M27 x 2.0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M42 X 2.0 PEHD Jaune

10286920


Niveaux de stock
4918 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M42 x 2.0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M52 X 2.0 PEHD Jaune

10286944


Niveaux de stock
5214 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M52 x 2.0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M48 X 2.0 PEHD Jaune

10286937


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M48 x 2.0
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 7/8 x 14 PEHD Jaune

10285893


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    7/8-14
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 x 14 PEHD Jaune

10285862


Niveaux de stock
57821 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2-14
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 2 x 11 PEHD Jaune

10287118


Niveaux de stock
29207 En stock
Caractéristiques
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Filetage
    #2-11
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 x 19 PEHD Jaune

10287057


Niveaux de stock
19998 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    1/4-19
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 11/2 x 11 PEHD Jaune

10287095


Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    1-1/2-11
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 11/4 x 11 PEHD Jaune

10287088


Niveaux de stock
25898 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1-1/4-11
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/8 x 28 PEHD Jaune

10287040


Niveaux de stock
23797 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    1/8-28