Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, Nylon 6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | Couleur | Matière | H | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1748 € - 0,2719 € | 9500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,1588 € - 0,2471 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,1115 € - 0,1735 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1401 € - 0,218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2243 € - 0,3489 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,2902 € | Demander le délai de livraison ici |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2085 € - 0,3244 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,2692 € | 5000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,2397 € - 0,3729 € | 2250 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1541 € - 0,2397 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,173 € - 0,2692 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,1255 € - 0,1952 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1059 € - 0,1648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2482 € - 0,3861 € | Demander le délai de livraison ici |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2085 € - 0,3244 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,2198 € - 0,342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,263 € - 0,4092 € | 1800 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,4071 € - 0,6332 € | Demander le délai de livraison ici |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1173 € - 0,1826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1694 € - 0,2635 € | Demander le délai de livraison ici |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impérial
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer