Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | Couleur | Matière | H | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1615 € - 0,2512 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.717 in
18.2 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1177 € - 0,1831 € | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.642 in
16.3 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,4459 € - 0,6936 € | Demander le délai de livraison ici |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rouge
|
PEBD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2505 € - 0,3897 € | 1898 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" -14
|
Jaune
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1665 € - 0,259 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x1.5
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,2094 € - 0,3257 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x1.5
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,1784 € - 0,2775 € | 18000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,2149 € - 0,3343 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1613 € - 0,2509 € | Demander le délai de livraison ici |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
Rouge
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,3371 € - 0,5244 € | Demander le délai de livraison ici |
2.173 in
55.2 mm
|
1,1/2" -11
|
Rouge
|
PEBD
|
0.665 in
16.9 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,1334 € - 0,2076 € | Demander le délai de livraison ici |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1784 € - 0,2775 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,1195 € - 0,1859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.677 in
17.2 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1986 € - 0,3089 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x1.5
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,1467 € - 0,2283 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.717 in
18.2 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1953 € - 0,3039 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,2912 € - 0,453 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Rouge
|
PEBD
|
0.713 in
18.1 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2136 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
Jaune
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,3211 € - 0,4995 € | Demander le délai de livraison ici |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
Rouge
|
PEBD
|
0.823 in
20.9 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,1213 € - 0,1887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.677 in
17.2 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer