Menu Rechercher

Bouchons filetés NPT

En stock

Les bouchons filetés NPT sont utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés NPT. Leur conception robuste leur permet de résister à la pression et à la température élevées, ainsi qu'aux dommages subis pendant le stockage et l'expédition. La forme conique permet un ajustement serré et sans fuite sur différents diamètres intérieurs.

  • Utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés BSP/NPT.
  • Leur conception robuste leur permet de résister à des pressions élevées, à de fortes températures, à la corrosion, à la poussière et aux dommages pendant le stockage et le transport.
  • Utilisés dans les tuyaux de plomberie, le CVC, l’automobile et les applications industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Bleu Séries: SR1114

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID FD Couleur od1 Tailles de filetage compatibles (tous) od2 Ajouter au panier
0,3385 € - 0,7108 € 13000 En stock
12.7 mm
19.5 mm
Bleu
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
0,5266 € - 1,1057 € 1350 En stock
26.2 mm
34.1 mm
Bleu
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
0,4983 € - 1,0465 € 6500 En stock
20.6 mm
27.8 mm
Bleu
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
0,3777 € - 0,7932 € 4000 En stock
15.9 mm
23.0 mm
Bleu
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
1,0609 € - 2,3563 € 10500 En stock
9.0 mm
15.5 mm
Bleu
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
Bouchon fileté NPT 3/8" Bleu PEBD

10154366

Gamme de prix
0,7108 € - 0,3385 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon fileté NPT 1.0" Bleu PEBD

10154328

Gamme de prix
1,1057 € - 0,5266 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon fileté NPT 3/4" Bleu PEBD

10154359

Gamme de prix
1,0465 € - 0,4983 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon fileté NPT 1/2" Bleu PEBD

10154335

Gamme de prix
0,7932 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Couleur
    Bleu
Bouchon fileté NPT 1/4" Bleu PEBD

10154342

Gamme de prix
2,3563 € - 1,0609 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Couleur
    Bleu