Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.
Matière: PEBD, PA Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7749 € - 1,7117 € | 50 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/4"
|
Naturel
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Filetages gaz
|
3
|
||
0,0729 € - 0,1573 € | 5890 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4"
|
Rouge
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
10071472 | 0,1059 € - 0,2046 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4"
|
Rouge
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
|
0,0687 € - 0,142 € | 4017 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1
|
Rouge
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
10071663 | 0,0998 € - 0,193 € | Demander le délai de livraison ici |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8"
|
Rouge
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
|
0,1253 € - 0,2513 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2"
|
Rouge
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,6418 € - 1,238 € | 1109 En stock |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2"
|
Rouge
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
1,1357 € - 2,6328 € | 455 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rouge
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2999 € - 0,5735 € | Demander le délai de livraison ici |
1.567 in
39.8 mm
|
1"
|
Rouge
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
10071946 | 0,203 € - 0,3855 € | Demander le délai de livraison ici |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
|
0,0792 € - 0,1714 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8"
|
Rouge
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1657 € - 0,3196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2"
|
Rouge
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,20 € - 0,3886 € | 19407 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in x 14
|
Rouge
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
10083086 | 1,1343 € - 2,1846 € | 7 En stock |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in x 12
|
Rouge
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
|
0,0948 € - 0,1827 € | 4000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
5⁄16 in x 24
|
Rouge
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
0,2387 € - 0,4575 € | 13450 En stock |
1.315 in
33.4 mm
|
11⁄16 in x 12
|
Rouge
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
0,1686 € - 0,3322 € | 3240 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Rouge
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
0,1103 € - 0,2156 € | 13557 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
0,2387 € - 0,4575 € | 191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
10083024 | 0,2403 € - 0,5108 € | 7600 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rouge
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer