Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PA, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1686 € - 0,3322 € 6240 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
10071786 0,1249 € - 0,2404 € 175 En stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rouge
15.3 mm
10.5 mm
0,1349 € - 0,2642 € Demander le délai de livraison ici
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
26.1 mm
10.7 mm
0,5716 € - 1,1032 € 1040 En stock
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
30.2 mm
12.9 mm
0,3283 € - 0,6331 € 3405 En stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
27.3 mm
16.0 mm
0,2387 € - 0,4575 € 191 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.0 mm
13.7 mm
0,1004 € - 0,194 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
23.5 mm
9.5 mm
0,20 € - 0,3886 € 34407 En stock
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.1 mm
13.6 mm
0,1865 € - 0,3573 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
10083086 1,1343 € - 2,1846 € Demander le délai de livraison ici
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rouge
35.6 mm
15.0 mm
0,2283 € - 0,3917 € 6300 En stock
28.2 mm
M22 x 1.5
Rouge
18.2 mm
13.7 mm
10083024 0,2403 € - 0,5108 € 12600 En stock
31.3 mm
M24 x 1.5
Rouge
18.5 mm
13.8 mm
0,0948 € - 0,1827 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
19.7 mm
7.4 mm
0,7013 € - 1,3478 € 80 En stock
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
39.2 mm
16.7 mm
0,1103 € - 0,2156 € 3500 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
11.0 mm
0,273 € - 0,5235 € Demander le délai de livraison ici
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
31.8 mm
13.5 mm
0,2253 € - 0,4293 € 1952 En stock
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rouge
31.0 mm
13.2 mm
0,2387 € - 0,4575 € 3450 En stock
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
32.2 mm
13.8 mm
0,1492 € - 0,3068 € Demander le délai de livraison ici
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
0,0948 € - 0,1827 € 9154 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
19.4 mm
7.4 mm
  • sur 4
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071465

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
6240 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071786

Gamme de prix
0,2404 € - 0,1249 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071694

Gamme de prix
0,2642 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10082485

Gamme de prix
1,1032 € - 0,5716 €

Niveaux de stock
1040 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071700

Gamme de prix
0,6331 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
3405 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • B
    16.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10084618

Gamme de prix
0,4575 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071779

Gamme de prix
0,194 € - 0,1004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10070543

Gamme de prix
0,3886 € - 0,20 €

Niveaux de stock
34407 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • B
    13.6 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10086933

Gamme de prix
0,3573 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10083086

Gamme de prix
2,1846 € - 1,1343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • Filetage
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10068847

Gamme de prix
0,3917 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    M22 x 1.5
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083024

Gamme de prix
0,5108 € - 0,2403 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    M24 x 1.5
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071847

Gamme de prix
0,1827 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10082492

Gamme de prix
1,3478 € - 0,7013 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • B
    16.7 mm
  • Filetage
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10072011

Gamme de prix
0,2156 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10082409

Gamme de prix
0,5235 € - 0,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10086735

Gamme de prix
0,4293 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
1952 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • B
    13.2 mm
  • Filetage
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071045

Gamme de prix
0,4575 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
3450 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10087558

Gamme de prix
0,3068 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Bouchon fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10071151

Gamme de prix
0,1827 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
9154 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité