Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.

  • Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.
  • Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.
  • Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,7749 € - 1,7117 € 50 En stock
16.0 mm
1/4"
Naturel
7.0 mm
Filetages gaz
3
0,0729 € - 0,1573 € 5890 En stock
17.0 mm
1/4"
Rouge
10.5 mm
4.5 mm
Filetages gaz
1
10071472 0,1059 € - 0,2046 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
1/4"
Rouge
12.8 mm
6.5 mm
Filetages gaz
2
0,0687 € - 0,142 € 4017 En stock
12.3 mm
M8 x 1
Rouge
14.3 mm
9.5 mm
Filetages métriques
2
10071663 0,0998 € - 0,193 € Demander le délai de livraison ici
16.4 mm
1/8"
Rouge
14.7 mm
4.2 mm
Filetages gaz
2
0,1253 € - 0,2513 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
1/2"
Rouge
12.8 mm
6.8 mm
Filetages gaz
1
0,6418 € - 1,238 € 1109 En stock
55.2 mm
1-1/2"
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
Filetages gaz
2
1,1357 € - 2,6328 € 455 En stock
105.0 mm
3"
Rouge
27.8 mm
11.3 mm
Filetages gaz
2
0,2999 € - 0,5735 € Demander le délai de livraison ici
39.8 mm
1"
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
Filetages gaz
2
10071946 0,203 € - 0,3855 € Demander le délai de livraison ici
32.3 mm
3/4"
Rouge
28.0 mm
11.0 mm
Filetages gaz
2
0,0792 € - 0,1714 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
3/8"
Rouge
12.3 mm
6.3 mm
Filetages gaz
1
0,1657 € - 0,3196 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1/2"
Rouge
17.0 mm
10.7 mm
Filetages gaz
2
0,20 € - 0,3886 € 19407 En stock
28.8 mm
7/8 in x 14
Rouge
32.1 mm
13.6 mm
Filetages UNF
2
10083086 1,1343 € - 2,1846 € 7 En stock
73.6 mm
2 1/2 in x 12
Rouge
35.6 mm
15.0 mm
Filetages UNF
2
0,0948 € - 0,1827 € 4000 En stock
14.8 mm
5⁄16 in x 24
Rouge
19.7 mm
7.4 mm
Filetages UNF
2
0,2387 € - 0,4575 € 13450 En stock
33.4 mm
11⁄16 in x 12
Rouge
32.2 mm
13.8 mm
Filetages UNF
2
0,1686 € - 0,3322 € 3240 En stock
27.0 mm
3/4 in x 16
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
Filetages UNF
2
0,1103 € - 0,2156 € 13557 En stock
17.4 mm
7⁄16 in x 20
Rouge
27.1 mm
11.0 mm
Filetages UNF
2
0,2387 € - 0,4575 € 191 En stock
33.3 mm
11⁄16 in x 14
Rouge
32.0 mm
13.7 mm
Filetages UNF
2
10083024 0,2403 € - 0,5108 € 7600 En stock
31.3 mm
M24 x 1.5
Rouge
18.5 mm
13.8 mm
Filetages métriques
2
  • sur 4
Bouchon fileté Filetages gaz 1/4 PA Naturel

10182727

Gamme de prix
1,7117 € - 0,7749 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • B
    7.0 mm
  • Filetage
    1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Type
    3
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEBD Rouge

10068526

Gamme de prix
0,1573 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
5890 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • B
    4.5 mm
  • Filetage
    1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEBD Rouge

10071472

Gamme de prix
0,2046 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • B
    6.5 mm
  • Filetage
    1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté Filetages métriques M8 x 1.0 PEBD Rouge

10082959

Gamme de prix
0,142 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
4017 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M8 x 1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/8 PEBD Rouge

10071663

Gamme de prix
0,193 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • B
    4.2 mm
  • Filetage
    1/8"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEBD Rouge

10068557

Gamme de prix
0,2513 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • B
    6.8 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/2 PEBD Rouge

10081822

Gamme de prix
1,238 € - 0,6418 €

Niveaux de stock
1109 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1-1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 3 PEBD Rouge

10070482

Gamme de prix
2,6328 € - 1,1357 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • B
    11.3 mm
  • Filetage
    3"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1 PEBD Rouge

10072158

Gamme de prix
0,5735 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 3/4 PEBD Rouge

10071946

Gamme de prix
0,3855 € - 0,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEBD Rouge

10068540

Gamme de prix
0,1714 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • B
    6.3 mm
  • Filetage
    3/8"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEBD Rouge

10071489

Gamme de prix
0,3196 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté Filetages UNF 7/8 in x 14 PEBD Rouge

10070543

Gamme de prix
0,3886 € - 0,20 €

Niveaux de stock
19407 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • B
    13.6 mm
  • Filetage
    7/8 in x 14
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 2 1/2 in x 12 PEBD Rouge

10083086

Gamme de prix
2,1846 € - 1,1343 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • Filetage
    2 1/2 in x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 5⁄16 in x 24 PEBD Rouge

10071847

Gamme de prix
0,1827 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5⁄16 in x 24
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 11⁄16 in x 12 PEBD Rouge

10071045

Gamme de prix
0,4575 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
13450 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    11⁄16 in x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 3/4 in x 16 PEBD Rouge

10071465

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
3240 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in x 16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 7⁄16 in x 20 PEBD Rouge

10072011

Gamme de prix
0,2156 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
13557 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    7⁄16 in x 20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 11⁄16 in x 14 PEBD Rouge

10084618

Gamme de prix
0,4575 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    11⁄16 in x 14
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages métriques M24 x 1.5 PEBD Rouge

10083024

Gamme de prix
0,5108 € - 0,2403 €

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    M24 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques