Menu Rechercher

Bouchons pour tôles - diamètre de trou variable

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obstruer les trous pendant le transport et peuvent servir sur des feuilles de métal finies pour assurer une finition nette. Le bouchon protège l’opérateur des trous de découpe des machines, sur les feuilles de métal présentant des tranchants dangereux sur les bords.

Le bouchon peut aussi protéger les filetages internes des dommages occasionnés pendant le transport. La conception ajustable permet à chaque pièce d’obstruer une variété de trous présents dans les feuilles de métal.

C’est un choix intéressant si votre projet nécessite plusieurs trous à obstruer, mais que vous préférez un design homogène pour une belle apparence générale. Généralement utilisés dans une variété d’applications de feuilles de métal, sur des produits de diverses industries.

  • Utilisés pour obturer les trous pendant le transport.
  • Protège les filetages internes des dommages occasionnés pendant le transport.
  • Utilisés dans les applications de feuilles en métal sur des produits de diverses industries.
Matière: ABS Couleur: Noir Séries: SRTFLH

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H D d1 d2 Épaisseur panneau minimum h1 Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1081 € - 0,1683 € 100 En stock
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0828 € - 0,1288 € Demander le délai de livraison ici
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,095 € - 0,1478 € 2600 En stock
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1029 € - 0,1601 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0871 € - 0,1356 € 1900 En stock
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1252 € - 0,1948 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1135 € - 0,1765 € 2900 En stock
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1192 € - 0,1854 € 2500 En stock
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Bouchon de tôle 32.5 mm Noir ABS

20571054

Gamme de prix
0,1683 € - 0,1081 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Bouchon de tôle 16.0 mm Noir ABS

20571016

Gamme de prix
0,1288 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Bouchon de tôle 21.5 mm Noir ABS

20571030

Gamme de prix
0,1478 € - 0,095 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Bouchon de tôle 25.3 mm Noir ABS

20571047

Gamme de prix
0,1601 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Bouchon de tôle 18.5 mm Noir ABS

20571023

Gamme de prix
0,1356 € - 0,0871 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Bouchon de tôle 52.5 mm Noir ABS

20571085

Gamme de prix
0,1948 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Bouchon de tôle 35.0 mm Noir ABS

20571061

Gamme de prix
0,1765 € - 0,1135 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Bouchon de tôle 43.3 mm Noir ABS

20571078

Gamme de prix
0,1854 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm