Les bouchons de carrosserie sont conçus pour fermer les cavités des panneaux et sceller les ouvertures ou les trous, en les protégeant contre les arêtes vives. Les bouchons offrent une finition propre. Ils assurent également un ajustement sûr grâce à une conception simple d'ajustement par poussée. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.
Matière: TPR, TPE, Silicone Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 HB, UL94 V-0Séries: SR1851, SRBP, SRLTP
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | T2 | Matière | D | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3728 € - 0,3728 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,992 € - 0,992 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,6253 € - 0,6253 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,1884 € - 1,2128 € | 5436 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,8368 € - 0,8368 € | 4000 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,351 € - 0,351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,492 € - 0,492 € | 3244 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,9604 € - 0,9604 € | 17183 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,2769 € | 22823 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2655 € - 0,2655 € | 345 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,132 € - 4,4761 € | 1670 En stock |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,377 € - 0,377 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7977 € - 0,7977 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,2497 € - 0,2497 € | 130 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5031 € - 0,5031 € | 30000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer