Menu Rechercher

Boulons à expansion

En cours de production

Ces boulons à expansion sont conçus pour offrir un serrage de composants rapide et sûr. Ils disposent d'un mécanisme d'expansion qui leur permet d'être facilement insérés dans des trous pré-percés pour un serrage rapide et direct, ce qui minimise le temps d'installation et améliore la productivité.

Après installation, les boulons peuvent être dilatés, en exerçant une pression sur les composants qui l'entourent et en les fixant fermement en place. Utilisés avec des goupilles de localisation et des goupilles de foret dans des plaques pour un placement rapide et précis.

Cela élimine le besoin de boulons standard, ainsi que l'ingérence de l'outillage des techniques de serrage classiques. Ils sont adaptés à l'usinage haute vitesse de composants et sont utilisés dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du travail du bois et du travail des métaux.

  • Ils disposent d'un mécanisme d'expansion qui leur permet d'être facilement insérés dans des trous pré-percés pour un serrage rapide.
  • Utilisés avec des goupilles de localisation et des goupilles de foret dans des plaques pour un placement rapide et précis.
  • Utilisés dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du travail du bois et du travail des métaux.
Matière: Acier inoxydable, Alliage acier Séries: SR12098

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M10;M16
Acier inoxydable
Outil d'installation des bagues
Demander le délai de livraison ici
M12;M16
Acier inoxydable
Fraise d'extrémité
Demander le délai de livraison ici
M10
Acier inoxydable
Boulon de verrouillage
Demander le délai de livraison ici
M16
Acier inoxydable
Boulon de verrouillage
Demander le délai de livraison ici
M10
Alliage acier
Douille de blocage
Demander le délai de livraison ici
M16
Alliage acier
Douille de blocage
Demander le délai de livraison ici
M10
Acier inoxydable
Fraise d'extrémité
Demander le délai de livraison ici
M12
Acier inoxydable
Boulon de verrouillage
Outil d'installation des bagues M10;M16 Acier inoxydable

20265724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Outil d'installation des bagues
  • Filetage
    M10;M16
  • Poids g
    159.0
Fraise d'extrémité M12;M16 Acier inoxydable

20266387


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Fraise d'extrémité
  • Filetage
    M12;M16
Boulon de verrouillage M10 9.9 Acier inoxydable

20266103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Boulon de verrouillage
  • Filetage
    M10
  • Poids g
    16.0
  • A/F
    5.0
Boulon de verrouillage M16 15.9 Acier inoxydable

20266134


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Boulon de verrouillage
  • Filetage
    M16
  • Poids g
    58.0
  • A/F
    8.0
Douille de blocage M10 13.2 Alliage acier

20266127


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Douille de blocage
  • Filetage
    M10
  • Poids g
    10.0
Douille de blocage M16 20.7 Alliage acier

20266110


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Douille de blocage
  • Filetage
    M16
  • Poids g
    30.0
Fraise d'extrémité M10 Acier inoxydable

20266370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Fraise d'extrémité
  • Filetage
    M10
Boulon de verrouillage M12 12.6 Acier inoxydable

20267643


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Boulon de verrouillage
  • Filetage
    M12
  • Poids g
    27.0
  • A/F
    6.0