Menu Rechercher

Boulons relieurs

En stock

Les boulons relieurs sont conçus pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques, qui peuvent être achetés séparément. La taille de tête du boulon et de l’écrou correspondent, offrant une excellente finition de surface des deux côtés de l’assemblage.

Ces boulons sont le plus souvent utilisés pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même. Ils sont faciles et rapides à monter à l'aide d'une clé Allen M4 (non fournie).

Disponibles dans un large choix de longueurs répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur sous tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
0,1786 € - 0,4672 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,4861 € - 0,7505 € 4800 En stock
M8
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1373 € - 0,3554 € 154800 En stock
M6
70.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1493 € - 0,284 € 5700 En stock
M6
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,0854 € - 0,2228 € 6160 En stock
M6
30.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
0,2584 € - 0,4839 € 8480 En stock
M6
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1238 € - 0,2539 € 9590 En stock
M6
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
0,0715 € - 0,1876 € 36640 En stock
M6
20.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
0,3449 € - 0,6288 € 3260 En stock
M8
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,2382 € - 0,4541 € 9780 En stock
M6
90.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,2697 € - 0,4903 € 15850 En stock
M8
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1707 € - 0,3324 € 2640 En stock
M6
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1566 € - 0,4082 € 12275 En stock
M8
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
10378663 0,2132 € - 0,3753 € 10150 En stock
M6
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
Vis de connexion M8 50.0 mm Acier

10378700

Gamme de prix
0,4672 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M8 100.0 mm Acier

10378731

Gamme de prix
0,7505 € - 0,4861 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 70.0 mm Acier

10378656

Gamme de prix
0,3554 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
154800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 50.0 mm Acier

10378632

Gamme de prix
0,284 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 30.0 mm Acier

10378618

Gamme de prix
0,2228 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
6160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 100.0 mm Acier

10378687

Gamme de prix
0,4839 € - 0,2584 €

Niveaux de stock
8480 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 40.0 mm Acier

10378625

Gamme de prix
0,2539 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
9590 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 20.0 mm Acier

10378601

Gamme de prix
0,1876 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
36640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M8 80.0 mm Acier

10378724

Gamme de prix
0,6288 € - 0,3449 €

Niveaux de stock
3260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 90.0 mm Acier

10378670

Gamme de prix
0,4541 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
9780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M8 60.0 mm Acier

10378717

Gamme de prix
0,4903 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
15850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 60.0 mm Acier

10378649

Gamme de prix
0,3324 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
2640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M8 40.0 mm Acier

10378694

Gamme de prix
0,4082 € - 0,1566 €

Niveaux de stock
12275 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
Vis de connexion M6 80.0 mm Acier

10378663

Gamme de prix
0,3753 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
10150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm