Menu Rechercher

Bouton à forme cintrée

En stock

Les boutons à forme cintrée ont une forme incurvée, semblable à un sablier, offrant une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Matière du bouton Hauteur totale Ajouter au panier
22,4075 € - 52,2735 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
36.0 mm
25,8839 € - 73,5079 € 6 En stock
M8
Acier zingué
Mâle
Acier
43.0 mm
21,116 € - 49,2815 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
24.0 mm
48,0116 € - 100,8231 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
37.0 mm
46,5694 € - 116,3857 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier zingué
Femelle
Acier
42.0 mm
30,2965 € - 70,7527 € 99 En stock
M8
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
43.0 mm
28,004 € - 65,3607 € 99 En stock
M6
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
29.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier zingué
Femelle
Acier
18.0 mm
54,0062 € - 135,0048 € Demander le délai de livraison ici
M12
Acier zingué
Mâle
Acier
60.0 mm
37,0338 € - 92,5683 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier zingué
Mâle
Acier
53.0 mm
41,102 € - 102,7604 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier zingué
Femelle
Acier
37.0 mm
54,3614 € - 114,1686 € 149 En stock
M10
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
42.0 mm
16,1761 € - 45,9128 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier zingué
Mâle
Acier
28.0 mm
20,847 € - 43,7819 € Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
18.0 mm
17,5429 € - 49,7551 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier zingué
Femelle
Acier
24.0 mm
43,6527 € - 91,675 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
53.0 mm
19,3079 € - 45,0626 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
28.0 mm
61,314 € - 128,7518 € Demander le délai de livraison ici
M12
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
60.0 mm
23,021 € - 65,3607 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier zingué
Femelle
Acier
29.0 mm
Bouton de poignée 20.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

10209646

Gamme de prix
52,2735 € - 22,4075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 25.0 mm M8 Acier Noir

10209561

Gamme de prix
73,5079 € - 25,8839 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7318190090
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 20.0 mm M6 Acier inoxydable Naturel

10209639

Gamme de prix
49,2815 € - 21,116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 32.0 mm M10 Acier inoxydable Naturel

10209677

Gamme de prix
100,8231 € - 48,0116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 36.0 mm M10 Acier Noir

10209592

Gamme de prix
116,3857 € - 46,5694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 25.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

10209660

Gamme de prix
70,7527 € - 30,2965 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 25.0 mm M6 Acier inoxydable Naturel

10209653

Gamme de prix
65,3607 € - 28,004 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 16.0 mm M5 Acier Noir

10209516


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 36.0 mm M12 Acier Noir

10209608

Gamme de prix
135,0048 € - 54,0062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 32.0 mm M8 Acier Noir

10209585

Gamme de prix
92,5683 € - 37,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    53.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 32.0 mm M10 Acier Noir

10209578

Gamme de prix
102,7604 € - 41,102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 36.0 mm M10 Acier inoxydable Naturel

10209691

Gamme de prix
114,1686 € - 54,3614 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 16.0 mm M6 Acier Noir

10209523

Gamme de prix
45,9128 € - 16,1761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 16.0 mm M5 Acier inoxydable Naturel

10209615

Gamme de prix
43,7819 € - 20,847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 20.0 mm M6 Acier Noir

10209530

Gamme de prix
49,7551 € - 17,5429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
Bouton de poignée 32.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

10209684

Gamme de prix
91,675 € - 43,6527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    53.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 16.0 mm M6 Acier inoxydable Naturel

10209622

Gamme de prix
45,0626 € - 19,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 36.0 mm M12 Acier inoxydable Naturel

10209707

Gamme de prix
128,7518 € - 61,314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
Bouton de poignée 25.0 mm M6 Acier Noir

10209554

Gamme de prix
65,3607 € - 23,021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle