Menu Rechercher

Bouton moleté - Insert fileté

En stock

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Ajouter au panier
2,7422 € - 2,9941 € 11 En stock
M8
2,1008 € - 2,273 € 402 En stock
M6
3,2588 € - 3,543 € 218 En stock
M6
2,852 € - 3,1017 € 76 En stock
M5
2,3978 € - 2,6023 € 247 En stock
M6
2,9618 € - 3,2137 € 1323 En stock
M6
3,2588 € - 3,543 € 3596 En stock
M8
2,0384 € - 2,2256 € 513 En stock
M5
Bouton de poignée 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Noir

10214435

Gamme de prix
2,9941 € - 2,7422 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Noir

10214411

Gamme de prix
2,273 € - 2,1008 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Code produit
    7326909890
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Noir

10214381

Gamme de prix
3,543 € - 3,2588 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Noir

10214367

Gamme de prix
3,1017 € - 2,852 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Noir

10214428

Gamme de prix
2,6023 € - 2,3978 €

Niveaux de stock
247 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Code produit
    7326909890
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Noir

10214374

Gamme de prix
3,2137 € - 2,9618 €

Niveaux de stock
1323 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Noir

10214398

Gamme de prix
3,543 € - 3,2588 €

Niveaux de stock
3596 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Noir

10214404

Gamme de prix
2,2256 € - 2,0384 €

Niveaux de stock
513 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Code produit
    7326909890
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Couleur
    Noir