Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9866 € - 2,6893 € | 2362 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
||
2,5379 € - 2,5676 € | 5 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Montage à l'aide de vis
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
9,6954 € - 9,6954 € | 240 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
18,8293 € - 39,5548 € | 8 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
3,0709 € - 5,9122 € | 53 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
2,7203 € - 2,7418 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,5379 € - 2,5676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
8,9585 € - 17,1995 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
6,2842 € - 6,2842 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
1,985 € - 4,1058 € | 245 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Montage à l'aide de vis
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
23,1343 € - 48,5748 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
17,6608 € - 37,0845 € | 18 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
23,1343 € - 48,5748 € | 100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
2,5379 € - 2,5676 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,8515 € - 2,8843 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
1,1149 € - 3,0346 € | 1883 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
|||
1,2464 € - 3,3851 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
17,6576 € - 17,6576 € | 20 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
2,5235 € - 4,8503 € | 493 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide renforcé
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer