Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,8293 € - 39,5548 € | 180 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
17,6576 € - 17,6576 € | 20 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
231 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide renforcé
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
|||
2,5379 € - 2,5676 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,8515 € - 2,8843 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
21,2585 € - 44,6388 € | 8 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
1,9406 € - 5,2343 € | 90 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
23,1343 € - 48,5748 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
6,2842 € - 6,2842 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
1,985 € - 4,1058 € | 245 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Montage à l'aide de vis
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer