De l'équipement de fabrication métallique au mobilier de présentation, nos boutons de manœuvre à lobes conviennent parfaitement à de nombreuses applications, et sont disponibles dans de nombreux modèles et dimensions. Les côtés lobés sont faciles à agripper.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Matière du filetage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6077 € - 29,6077 € | Demander le délai de livraison ici |
3.898 in
99.0 mm
|
Acier
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 24,8399 € - 52,1659 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
Laiton
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,8074 € - 26,8847 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 32,4705 € - 32,4705 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Laiton
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer